Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
18/05/22 23:30:52
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimice
6AV6355-1FA00-0CG3
Product
Imagen similar
WinCC OA, Operator 25 Devices Software Maintenance Service incl. asistencia telefónica; permite el uso de versiones públicamente disponibles de revisiones y Upgrades; duración: 12 meses; se debe adquirir con el correspondiente producto; permite la compra de asistencia telefónica adicional, pago anual por adelantado, renovación automática de pago por 1 año si no se cancela 1 mes antes de su vencimiento; línea de asistencia telefónica incluida mediante SMS del paquete PowerTags de la configuración; se aplican las condiciones del SMS.
Notas
Este producto es sólo para descargar. Este producto es sólo para descargar.
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV6355-1FA00-0CG3
Descripción de producto WinCC OA, Operator 25 Devices Software Maintenance Service incl. asistencia telefónica; permite el uso de versiones públicamente disponibles de revisiones y Upgrades; duración: 12 meses; se debe adquirir con el correspondiente producto; permite la compra de asistencia telefónica adicional, pago anual por adelantado, renovación automática de pago por 1 año si no se cancela 1 mes antes de su vencimiento; línea de asistencia telefónica incluida mediante SMS del paquete PowerTags de la configuración; se aplican las condiciones del SMS.
Familia de producto WinCC OA User Interfaces
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Este producto es sólo para descargar. Este producto es sólo para descargar.
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 36L / 294
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 10 Día/Días
Peso neto (kg) 0,001 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 195125174740
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ CatalogID STETM
Grupo de productos X013
Group Code R142
País de origen Austria
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 5 EC001416
ETIM 6 EC001416
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
|