Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
09/05/21 10:50:19
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6AV7200-6....-....
Product
Imagen similar
SIMATIC Panel PC Ex NG, Intel ATOM E3845;
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV7200-6....-....
Descripción de producto SIMATIC Panel PC Ex NG, Intel ATOM E3845;
Familia de producto SIMATIC HMI Panel PC Ex NG
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 361 / 275
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 5A992
Hora de entrega 30 Día/Días
Peso neto (kg) 25,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 84714100
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.1U
Grupo de productos 3393
Group Code R115
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 21/08/17
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-24-23-01
eClass 7.1 27-24-23-01
eClass 8 27-24-23-01
eClass 9 19-20-01-03
eClass 9.1 19-20-01-03
ETIM 5 EC001414
ETIM 6 EC001414
ETIM 7 EC001414
IDEA 4 6607
UNSPSC 15 43-21-15-06
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido