Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
07/05/21 23:19:59
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6AV7240-.C...-...8
Product
Imagen similar
SIMATIC IPC 477D con TPM, pantalla de 15" táctil/con teclas; 4 USB (posterior)+1 USB (frontal), Ethernet (10/100/1000); alimentación 24 V DC, (no para China);
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Sucesor: SIMATIC IPC477E 6AV7241-.....-....
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV7240-.C...-...8
Descripción de producto SIMATIC IPC 477D con TPM, pantalla de 15" táctil/con teclas; 4 USB (posterior)+1 USB (frontal), Ethernet (10/100/1000); alimentación 24 V DC, (no para China);
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Sucesor: SIMATIC IPC477E 6AV7241-.....-....
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 36A / 2AP
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 5A992
Hora de entrega 25 Día/Días
Peso neto (kg) 5,800 Kg
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
Commodity code 84714100
LKZ_FDB/ CatalogID ST9.80
Grupo de productos 2328
Group Code R115
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 20/12/12
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-24-23-01
eClass 7.1 27-24-23-01
eClass 8 27-24-23-01
eClass 9 19-20-01-03
eClass 9.1 19-20-01-03
ETIM 5 EC001414
ETIM 6 EC001414
ETIM 7 EC001414
IDEA 4 6607
UNSPSC 15 43-21-15-06
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido