Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
18/05/22 1:25:47
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimice
6DL8922-0BC10-0AB5
Product
Imagen similar
SIMATIC PCS neo V3.1 software Operations Management System (1 cliente) Floating License para 1 usuario software runtime sin software, sin documentación, clase A, en 2 idiomas (de, en), ejecutable con Chrome >= 72.0.3626.109 (64 bits) WIN 10 LTSC, WIN SERVER 2019 Standard Edition (MUI 64 bits), para más información, ver PCS neo V3.1 system planning, HW de referencia: PCS neo IPC Bundle contenido: 1 certificado pedido solo en combinación con: 6DL8900-7XX00-0XB8-Z Y01 Y02
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6DL8922-0BC10-0AB5
Descripción de producto SIMATIC PCS neo V3.1 software Operations Management System (1 cliente) Floating License para 1 usuario software runtime sin software, sin documentación, clase A, en 2 idiomas (de, en), ejecutable con Chrome >= 72.0.3626.109 (64 bits) WIN 10 LTSC, WIN SERVER 2019 Standard Edition (MUI 64 bits), para más información, ver PCS neo V3.1 system planning, HW de referencia: PCS neo IPC Bundle contenido: 1 certificado pedido solo en combinación con: 6DL8900-7XX00-0XB8-Z Y01 Y02
Familia de producto Licensing and ordering data
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 36U / 2I4
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,008 Kg
Dimensión de empaquetado 19,00 x 25,20 x 0,10
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 49119900
LKZ_FDB/ CatalogID STPCSN
Grupo de productos 4D73
Group Code R116
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-23-02-13
eClass 7.1 27-23-02-13
eClass 8 27-23-02-13
eClass 9 27-23-02-13
eClass 9.1 27-23-02-13
ETIM 5 EC000809
ETIM 6 EC000809
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
|
Puede también añadir opciones al producto