Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
27/05/22 13:01:49
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimice
6DR5310-.....-....
Product
Imagen similar
SIPART PS2 Regulador de posición electroneumático inteligente; Para actuadores neumáticos lineales y giratorios; con conexión a 2, 3 y 4 hilos; 4...20mA; de efecto simple; caja de policarbonato
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6DR5310-.....-....
Descripción de producto SIPART PS2 Regulador de posición electroneumático inteligente; Para actuadores neumáticos lineales y giratorios; con conexión a 2, 3 y 4 hilos; 4...20mA; de efecto simple; caja de policarbonato
Familia de producto SIPART PS2
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 38V / 8V1
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 30 Día/Días
Peso neto (kg) 0,900 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 90328100
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-5
Grupo de productos 4759
Group Code R3P0
País de origen Francia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 31/12/16
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 7.1 27-22-04-01
eClass 8 27-22-04-01
eClass 9 27-22-04-01
eClass 9.1 27-22-04-01
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido