Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
17/01/19 15:00:05
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6ES7195-2BA02-0XA0
Product
Imagen similar
SIMATIC DP, Actualización del firmware para ASIC SPC3 e IM 182, Software esclavo Actualización de DP a DP/V1 Código fuente aprox. 470 KB
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7195-2BA02-0XA0
Descripción de producto SIMATIC DP, Actualización del firmware para ASIC SPC3 e IM 182, Software esclavo Actualización de DP a DP/V1 Código fuente aprox. 470 KB
Familia de producto ASICs PROFIBUS DP
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 373 / 251
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 15 Día/Días
Peso neto (kg) 0,193 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado 18,50 x 23,50 x 2,00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169205719
UPC 662643038095
Commodity code 85232990
LKZ_FDB/ CatalogID ST76-A
Grupo de productos 4008
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto no cumple RoHS
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 5.1 27-24-25-90
eClass 6 27-24-25-90
eClass 7.1 27-24-25-90
eClass 8 27-24-25-90
eClass 9 27-24-25-90
eClass 9.1 27-24-25-90
ETIM 4 EC001435
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 14 43-23-36-03
UNSPSC 15 43-23-26-08
|