Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
18/05/21 20:23:15
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6ES7648-2AJ80-0LB0
Product
Imagen similar
Ampliación de memoria para SIMATIC IPC Módulo de memoria de 16 GB (2 x 8 GB), DDR3 1333 SDRAM, DIMM, kit Dual Channel para SIMATIC Rack IPC547D
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7648-2AJ80-0LB0
Descripción de producto Ampliación de memoria para SIMATIC IPC Módulo de memoria de 16 GB (2 x 8 GB), DDR3 1333 SDRAM, DIMM, kit Dual Channel para SIMATIC Rack IPC547D
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 361 / 208
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99H
Hora de entrega 15 Día/Días
Peso neto (kg) 0,079 Kg
Dimensión de empaquetado 15,00 x 18,00 x 3,00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047622124291
UPC No disponible
Commodity code 84733020
LKZ_FDB/ CatalogID IC10-A
Grupo de productos 4335
Group Code R115
País de origen Suiza
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 19/08/13
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 19-16-01-90
eClass 7.1 19-16-01-90
eClass 8 19-16-01-90
eClass 9 19-16-01-90
eClass 9.1 19-16-01-90
ETIM 5 EC000192
ETIM 6 EC000192
ETIM 7 EC000192
IDEA 4 6457
UNSPSC 15 43-20-14-02
|