Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
06/05/21 0:02:13
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6ES7651-5AA68-6CE0
Product
Imagen similar
SIMATIC PCS 7, software, Upgrade Package ES Single Station Asia Softnet Redconnect de V8.X a V9.1 Single License para 1 instalación SW runtime, sin SW, sin documentación, License Key en memoria USB, clase A en 2 idiomas (en, zh) ejecutable con Win 10 LTSC 2019, Win Server 2019 para más información, ver PCS 7 V9.1 Léame HW de referencia: PCS 7 IPC Bundle ******************************* contenido: 1 USB
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7651-5AA68-6CE0
Descripción de producto SIMATIC PCS 7, software, Upgrade Package ES Single Station Asia Softnet Redconnect de V8.X a V9.1 Single License para 1 instalación SW runtime, sin SW, sin documentación, License Key en memoria USB, clase A en 2 idiomas (en, zh) ejecutable con Win 10 LTSC 2019, Win Server 2019 para más información, ver PCS 7 V9.1 Léame HW de referencia: PCS 7 IPC Bundle ******************************* contenido: 1 USB
Familia de producto Upgrades para el sistema de ingeniería (ES) y Management Console
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 281
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,150 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 195125162853
Commodity code 85235190
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos 4211
Group Code R116
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto no cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
  No disponible
|