Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
08/05/21 11:17:52
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6ES7658-3EX58-2YB5
Product
Imagen similar
SIMATIC PDM, SOFTWARE HART SERVER V9.0, LICENCIA FLOT. P.1 USUARIO, SW ING., SIN SW, SIN DOCUM., CLAVE DE LIC. EN LAPIZ USB, CLASE A, 6 IDIOMAS (AL,IN,FR,IT,ES,CN), EJECUTABLE BAJO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DE REF.: PC/PG
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7658-3EX58-2YB5
Descripción de producto SIMATIC PDM, SOFTWARE HART SERVER V9.0, LICENCIA FLOT. P.1 USUARIO, SW ING., SIN SW, SIN DOCUM., CLAVE DE LIC. EN LAPIZ USB, CLASE A, 6 IDIOMAS (AL,IN,FR,IT,ES,CN), EJECUTABLE BAJO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DE REF.: PC/PG
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 37F / 281
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,201 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 804766222603
Commodity code 85235190
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos 4211
Group Code R116
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto no cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-23-02-13
eClass 7.1 27-23-02-13
eClass 8 27-23-02-13
eClass 9 27-23-02-13
eClass 9.1 27-23-02-13
ETIM 5 EC000809
ETIM 6 EC000809
ETIM 7 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|