Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
17/05/22 15:27:35
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimice
6ES7661-0....-....
Product
Imagen similar
SIMATIC Process Control System IPC647E; (Rack PC, 19, 2 mód. altura), interfaces: 3 Gbit LAN (RJ45), M.2 PCIe x4 1 DVI-D, 2 DisplayPort; 1 COM, audio; 4 USB3.1 Gen2 (tipo A); 2 USB3.1 (tipo C) posterior; 2 USB3.1 (tipo A) en frente; 1 USB3.1 (tipo A) interno; vigilancia de temperatura y ventiladores ; watchdog; inmovilizador de tarjeta;
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7661-0....-....
Descripción de producto SIMATIC Process Control System IPC647E; (Rack PC, 19, 2 mód. altura), interfaces: 3 Gbit LAN (RJ45), M.2 PCIe x4 1 DVI-D, 2 DisplayPort; 1 COM, audio; 4 USB3.1 Gen2 (tipo A); 2 USB3.1 (tipo C) posterior; 2 USB3.1 (tipo A) en frente; 1 USB3.1 (tipo A) interno; vigilancia de temperatura y ventiladores ; watchdog; inmovilizador de tarjeta;
Familia de producto IPC647E
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 36U / 287
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 5A992
Hora de entrega 120 Día/Días
Peso neto (kg) 14,000 Kg
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
Commodity code 84715000
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos 4209
Group Code R336
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 20/12/13
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 19-20-01-02
eClass 7.1 19-20-01-02
eClass 8 19-20-01-02
eClass 9 19-20-01-02
eClass 9.1 19-20-01-02
ETIM 5 EC001413
ETIM 6 EC001413
ETIM 7 EC001413
ETIM 8 EC001413
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido