Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
27/05/22 3:01:28
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimice
6ES7718-1....-....
Product
Imagen similar
SIMATIC Field PG M6 Advanced; i7-8850H (2,6 a 4,3 GHz; 6 núcleos + Hyper-Threading; 9 MB de Smart caché); display de 15,6"; Full HD (1920 × 1080); WLAN 802.11ac y Bluetooth V5.0; DVD +/-RW; UHD Graphics 630;
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7718-1....-....
Descripción de producto SIMATIC Field PG M6 Advanced; i7-8850H (2,6 a 4,3 GHz; 6 núcleos + Hyper-Threading; 9 MB de Smart caché); display de 15,6"; Full HD (1920 × 1080); WLAN 802.11ac y Bluetooth V5.0; DVD +/-RW; UHD Graphics 630;
Familia de producto Field PG M6
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 300 / 260
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 5A992
Hora de entrega 60 Día/Días
Peso neto (kg) 3,500 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 84713000
LKZ_FDB/ CatalogID ST79
Grupo de productos 4060
Group Code R133
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 07/12/18
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-24-22-10
eClass 7.1 27-24-22-10
eClass 8 19-20-05-03
eClass 9 19-20-05-03
eClass 9.1 19-20-05-03
ETIM 5 EC001418
ETIM 6 EC001418
ETIM 7 EC001418
ETIM 8 EC001418
IDEA 4 3577
UNSPSC 15 32-15-17-07
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido