Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
27/05/22 19:59:03
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimice
6ES7810-5CE13-0YB5
Product
SIMATIC STEP 7 Prof. V16/2017 SR2 Combo incl. TIA Portal, Floating License para 1 usuario, SW de ingeniería, software, documentación y descarga de License Key, clase A, en 5/6 idiomas (de,en,fr,es,it)/(zh), ejecutable con Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016/2019, Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise HW de referencia: S7-300/400 (S7-1200/1500) ******************************* Dirección de e-mail del destinatario de la mercancía imprescindible para la entrega
Notas
Este producto es sólo para descargar. Este producto es sólo para descargar.
nueva versión disponible: 6ES7810-5CE14-0YB5
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7810-5CE13-0YB5
Descripción de producto SIMATIC STEP 7 Prof. V16/2017 SR2 Combo incl. TIA Portal, Floating License para 1 usuario, SW de ingeniería, software, documentación y descarga de License Key, clase A, en 5/6 idiomas (de,en,fr,es,it)/(zh), ejecutable con Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016/2019, Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise HW de referencia: S7-300/400 (S7-1200/1500) ******************************* Dirección de e-mail del destinatario de la mercancía imprescindible para la entrega
Familia de producto STEP 7 Professional (TIA Portal)
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Este producto es sólo para descargar. Este producto es sólo para descargar.
nueva versión disponible: 6ES7810-5CE14-0YB5
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 37Q / 265
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,001 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047622805398
UPC 804766973796
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ CatalogID ST79-SW
Grupo de productos 4061
Group Code R132
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 5 EC000809
ETIM 6 EC000809
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
|