Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
15/05/21 1:53:16
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6FX2001-3JC22-3QC0
Product
Imagen similar
kit de encóder de repuesto para motores síncronos 1FT/1FK. para la altura de eje 36 IC22DQ-72 DRIVE-CLiQ. placa electrónica de características programable individualmente igual que el encóder con terminación de ref. MLFB 1 en caso de repuesto, suministro sin datos del motor. carga de datos in situ ver SIOS ID 99457853.
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6FX2001-3JC22-3QC0
Descripción de producto kit de encóder de repuesto para motores síncronos 1FT/1FK. para la altura de eje 36 IC22DQ-72 DRIVE-CLiQ. placa electrónica de características programable individualmente igual que el encóder con terminación de ref. MLFB 1 en caso de repuesto, suministro sin datos del motor. carga de datos in situ ver SIOS ID 99457853.
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3JA / 7A6
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 2 Día/Días
Peso neto (kg) 0,515 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 804766671135
Commodity code 90314990
LKZ_FDB/ CatalogID NC60W
Grupo de productos 9638
Group Code R2S3
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 21/07/19
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-24-91
eClass 9.1 27-02-24-91
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
|