Conector de señales de 17 polos Tipo: 6FX2003-0SA17 Rosca exterior conector macho 1 cuerpo aislante de 17 polos 17 contactos macho (0,08-0,22 mm2) 17 contactos macho (0,20-0,56 mm2) 2 sujeciones de cable de 6,5 a 10 y de 10,1 a 13 mm Embalaje = 1 unidad
Número de artículo (número de mercado) |
6FX2003-0SA17 |
Descripción de producto |
Conector de señales de 17 polos Tipo: 6FX2003-0SA17 Rosca exterior conector macho 1 cuerpo aislante de 17 polos 17 contactos macho (0,08-0,22 mm2) 17 contactos macho (0,20-0,56 mm2) 2 sujeciones de cable de 6,5 a 10 y de 10,1 a 13 mm Embalaje = 1 unidad
|
Familia de producto |
Sensor Modules External SME120/SME125 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZA / 764 |
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
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,104 Kg |
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
662643047523 |
Commodity code |
85366990 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NCZ1 |
Grupo de productos |
9300 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Eslovaquia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-06-92-90 |
eClass |
7.1 |
27-06-92-90 |
eClass |
8 |
27-06-92-90 |
eClass |
9 |
27-06-92-90 |
eClass |
9.1 |
27-06-92-90 |
ETIM |
6 |
EC000830 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
UNSPSC |
14 |
39-12-20-03 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-30 |
|
|
|
|