Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
23/01/21 14:02:55
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6FX2003-0SA20
Product
Imagen similar
Conector de señales de 17 polos M17 Tipo: 6FX2003-0SA20 Rosca exterior conector macho 1 cuerpo aislante de 17 polos 20 contactos macho 0,14-0,50 mm2 1 sujeción de cable de 9,5 a 12 mm Embalaje = 1 unidad
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6FX2003-0SA20
Descripción de producto Conector de señales de 17 polos M17 Tipo: 6FX2003-0SA20 Rosca exterior conector macho 1 cuerpo aislante de 17 polos 20 contactos macho 0,14-0,50 mm2 1 sujeción de cable de 9,5 a 12 mm Embalaje = 1 unidad
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZA / 764
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,080 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado No disponible
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 662643845013
Commodity code 85366990
LKZ_FDB/ CatalogID NCZ1
Grupo de productos 9300
Group Code R220
País de origen Eslovaquia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/07/06
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-06-92-90
eClass 7.1 27-06-92-90
eClass 8 27-06-92-90
eClass 9 27-06-92-90
eClass 9.1 27-06-92-90
ETIM 6 EC000830
ETIM 7 EC003249
UNSPSC 14 32-15-17-05
UNSPSC 15 26-12-16-30
|
Cargando documentos...