Cable de potencia confeccionado 4 × 1,5, para motor S-1FL6 HI 400 V con V70/V90 tamaños AA y MOTION-CONNECT 300 Sin UL para conector del lado del motor Dmáx=8,1 mm Longitud (m)=15 m Versión con conector recto lado motor
Número de artículo (número de mercado) |
6FX3002-5CL02-1BF0 |
Descripción de producto |
Cable de potencia confeccionado 4 × 1,5, para motor S-1FL6 HI 400 V con V70/V90 tamaños AA y MOTION-CONNECT 300 Sin UL para conector del lado del motor Dmáx=8,1 mm Longitud (m)=15 m Versión con conector recto lado motor
|
Familia de producto |
Cables de potencia confeccionados para SINAMICS V90 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
326 / DMS |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
--3----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Hora de entrega |
22 Día/Días |
Peso neto (kg) |
2,030 Kg |
Dimensiones del producto (W x L X H) |
No disponible |
Dimensión de empaquetado |
500,00 x 500,00 x 80,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042948696590 |
UPC |
804766786921 |
Commodity code |
85444290 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SINAMICS V90 |
Grupo de productos |
4R03 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 03/08/16 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-06-23-02 |
eClass |
7.1 |
27-06-23-02 |
eClass |
8 |
27-06-23-02 |
eClass |
9 |
27-06-23-02 |
eClass |
9.1 |
27-06-23-02 |
ETIM |
5 |
EC000839 |
ETIM |
6 |
EC000839 |
ETIM |
7 |
EC000839 |
|
|
|
|