Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
29/11/21 2:55:46
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6FX5002-2DC30-1AB2
Product
Imagen similar
Cable Drive-CLiQ Tipo: 6FX5002-2DC30 confeccionado para sistemas de medida directos con 24 V Conector RJ45, IP20 y contraconector M12, IP67 MOTION-CONNECT 500 UL/CSA DESINA Dmáx=7,1 mm Longitud (m)=1,2
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6FX5002-2DC30-1AB2
Descripción de producto Cable Drive-CLiQ Tipo: 6FX5002-2DC30 confeccionado para sistemas de medida directos con 24 V Conector RJ45, IP20 y contraconector M12, IP67 MOTION-CONNECT 500 UL/CSA DESINA Dmáx=7,1 mm Longitud (m)=1,2
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZA / 764
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal --3-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 70 Día/Días
Peso neto (kg) 0,179 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85444290
LKZ_FDB/ CatalogID NCZ-M
Grupo de productos 9300
Group Code R220
País de origen Eslovaquia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/07/06
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-06-18-90
eClass 7.1 27-06-18-90
eClass 8 27-06-18-90
eClass 9 27-06-18-90
eClass 9.1 27-06-18-90
ETIM 5 EC000831
ETIM 6 EC000831
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
|
Cargando documentos...