Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
08/12/21 1:26:08
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6FX5002-5DG33-....
Product
Imagen similar
Cable de potencia conectorizado Tipo: 6FX5002-5DG33 (motores a Power Module y Motor Module) 4 x 25 +(2 x 1,5) C, conector tam. 3 /extremo de cable cortado Longitud 300 mm UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmáx = 27,9 mm longitud (m)= paquete de accesorios: 4 terminales de cable M8 1 terminal de cable M6 1 borne de resorte
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
Número de artículo (número de mercado) 6FX5002-5DG33-....
Descripción de producto Cable de potencia conectorizado Tipo: 6FX5002-5DG33 (motores a Power Module y Motor Module) 4 x 25 +(2 x 1,5) C, conector tam. 3 /extremo de cable cortado Longitud 300 mm UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmáx = 27,9 mm longitud (m)= paquete de accesorios: 4 terminales de cable M8 1 terminal de cable M6 1 borne de resorte
Familia de producto Para motores SIMOTICS S-1FT7/S-1FK7/M-1PH8 con conector a rosca
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZA / 764
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal --3-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 70 Día/Días
Peso neto (kg) 0,987 Kg
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
Commodity code 85444290
LKZ_FDB/ CatalogID NCZ-M
Grupo de productos 9300
Group Code R220
País de origen Eslovaquia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/07/06
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-06-23-02
eClass 7.1 27-06-23-02
eClass 8 27-06-23-02
eClass 9 27-06-23-02
eClass 9.1 27-06-23-02
ETIM 5 EC000839
ETIM 6 EC000839
ETIM 7 EC000839
ETIM 8 EC000839
UNSPSC 14 39-12-20-03
UNSPSC 15 26-12-16-29
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido