Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
06/05/21 22:17:24
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6GK6000-2AF00-0AA0
Product
Imagen similar
RuggedCom ACE SW Dev Kit API para permitir que las aplic. de terceros se comuniquen con IED y hosts SCADA a través del conjunto de protocolos eLAN soportados; requiere eLAN instalado y protocolos válidos de clientes de licencias: DNP3, IEC61850, IEC870-5-101, IEC870-5-104, Modbus, protocolos de servidor: DNP3, IEC870-5-104, REFLEX dirección de e-mail imprescindible para la entrega
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK6000-2AF00-0AA0
Descripción de producto RuggedCom ACE SW Dev Kit API para permitir que las aplic. de terceros se comuniquen con IED y hosts SCADA a través del conjunto de protocolos eLAN soportados; requiere eLAN instalado y protocolos válidos de clientes de licencias: DNP3, IEC61850, IEC870-5-101, IEC870-5-104, Modbus, protocolos de servidor: DNP3, IEC870-5-104, REFLEX dirección de e-mail imprescindible para la entrega
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 39F / 5R4
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,001 Kg
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
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2631
Group Code R321
País de origen Canada
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conformidad RoHS en aclaración
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 5 EC002537
ETIM 6 EC002537
ETIM 7 EC002537
|