Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
07/05/21 2:21:17
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6GK6000-8FE58-0AA0
Product
Imagen similar
RUGGEDCOM Accessory, SFP, 1 X 1000MBIT/S, 1000BASE-SX, LC-Interface, Optical: Multi Mode Fiber Optic up to max. 2km, 1310nm, -40...+85 Degrees Celsius
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK6000-8FE58-0AA0
Descripción de producto RUGGEDCOM Accessory, SFP, 1 X 1000MBIT/S, 1000BASE-SX, LC-Interface, Optical: Multi Mode Fiber Optic up to max. 2km, 1310nm, -40...+85 Degrees Celsius
Familia de producto RUGGEDCOM RST2228 managed
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 39F / 5R5
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 5A991X
Hora de entrega Bajo petición
Peso neto (kg) 0,020 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 804766702020
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2469
Group Code R321
País de origen Taiwan
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 07/05/13
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 19-17-91-90
eClass 7.1 19-17-03-90
eClass 8 19-17-03-90
eClass 9 19-17-03-90
eClass 9.1 19-17-03-90
ETIM 5 EC000309
ETIM 6 EC000309
ETIM 7 EC000309
IDEA 4 6839
UNSPSC 15 43-22-26-35
|