Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
06/05/21 1:49:30
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6GK6000-8FG02-4EA1
Product
Imagen similar
Media Module for RUGGEDCOM RSG 2488, 4 x 1000MBit/s SC-interfa ce, Optical: 1000BASE-LX, Sing le Mode fiber optic up to 10 k ilometer, 1310nm with Conforma l Coating
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK6000-8FG02-4EA1
Descripción de producto Media Module for RUGGEDCOM RSG 2488, 4 x 1000MBit/s SC-interfa ce, Optical: 1000BASE-LX, Sing le Mode fiber optic up to 10 k ilometer, 1310nm with Conforma l Coating
Familia de producto RUGGEDCOM RSG2488 managed
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 39F / 5R6
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 5A991X
Hora de entrega 20 Día/Días
Peso neto (kg) 0,300 Kg
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
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2628
Group Code R321
País de origen Canada
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conformidad RoHS en aclaración
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 19-17-91-90
eClass 7.1 19-17-03-90
eClass 8 19-17-03-90
eClass 9 19-17-03-90
eClass 9.1 19-17-03-90
ETIM 5 EC000309
ETIM 6 EC000309
ETIM 7 EC000309
IDEA 4 6839
UNSPSC 15 43-22-26-35
|