RUGGEDCOM RX1524 es un robusto switch modular de capa 2 + router de capa 3 que soporta hasta 2 repartos de carga, intercambio "en caliente" de fuentes de alimentación; módulo de línea reemplazables en campo, las opciones incluyen: hasta 24 puertos 100FX; hasta 24 puertos 10/100TX; hasta 8 puertos Gigabit Ethernet; hasta 12 puertos 10FL/100SX; ST, LC y M12 como tipos de conector en varios módulos; hasta 4 puertos celulares ; (3G/LTE); hasta 24 puertos de interfaz serie RS232/422/485 ; hasta 2 APE1808 módulos de alojamiento de aplicaciones
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
6GK6015-0CM2.-.... |
Descripción de producto |
RUGGEDCOM RX1524 es un robusto switch modular de capa 2 + router de capa 3 que soporta hasta 2 repartos de carga, intercambio "en caliente" de fuentes de alimentación; módulo de línea reemplazables en campo, las opciones incluyen: hasta 24 puertos 100FX; hasta 24 puertos 10/100TX; hasta 8 puertos Gigabit Ethernet; hasta 12 puertos 10FL/100SX; ST, LC y M12 como tipos de conector en varios módulos; hasta 4 puertos celulares ; (3G/LTE); hasta 24 puertos de interfaz serie RS232/422/485 ; hasta 2 APE1808 módulos de alojamiento de aplicaciones
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
39F / 5R3 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : 5A002A2A2 / ECCN : 5A002ENCA3 |
Hora de entrega |
30 Día/Días |
Peso neto (kg) |
4,600 Kg |
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
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
Grupo de productos |
2629 |
Group Code |
R321 |
País de origen |
Canada |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/10/13 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
5 |
EC000734 |
ETIM |
6 |
EC000734 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
|
|
|
|