RUGGEDCOM SERIE RX1510 ES UN CONMUTADOR Y ROUTER DE NIVEL DE EMPRESA DE SERVICIOS LAYER 2 Y LAYER 3 CON UN FORMATO COMPACTO. 2 X FUENTES DE ALIMENTACION; FUENTES DE ALIMENTACION REDUNDANTES CON REPARTO DE CARGA; MODULOS DE LINEA REEMPLAZABLES DE CAMPO; HASTA 24 10/100BASETX; HASTA 8 PUERTOS GIGABIT; HASTA 24 PUERTOS 100BASEFX; HASTA 12 PUERTOS 10FL/100SX; SC, ST, LC Y MTRJ; OPTICA ENCHUFABLE (SFP); HASTA 4 PUERTOS T1/E1; CELULAR (EVDO / HSPA)*; DDS (MAESTRO/ESCLAVO 56 K, ESCLAVO 64 K); HASTA 24 RS232/422/485
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
6GK6015-1AM2.-.... |
Descripción de producto |
RUGGEDCOM SERIE RX1510 ES UN CONMUTADOR Y ROUTER DE NIVEL DE EMPRESA DE SERVICIOS LAYER 2 Y LAYER 3 CON UN FORMATO COMPACTO. 2 X FUENTES DE ALIMENTACION; FUENTES DE ALIMENTACION REDUNDANTES CON REPARTO DE CARGA; MODULOS DE LINEA REEMPLAZABLES DE CAMPO; HASTA 24 10/100BASETX; HASTA 8 PUERTOS GIGABIT; HASTA 24 PUERTOS 100BASEFX; HASTA 12 PUERTOS 10FL/100SX; SC, ST, LC Y MTRJ; OPTICA ENCHUFABLE (SFP); HASTA 4 PUERTOS T1/E1; CELULAR (EVDO / HSPA)*; DDS (MAESTRO/ESCLAVO 56 K, ESCLAVO 64 K); HASTA 24 RS232/422/485
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
39F / 5R3 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : 5A002A2A2 / ECCN : 5A002ENCA3 |
Hora de entrega |
90 Día/Días |
Peso neto (kg) |
4,700 Kg |
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
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
Grupo de productos |
2630 |
Group Code |
R321 |
País de origen |
Canada |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/10/13 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
5 |
EC000734 |
ETIM |
6 |
EC000734 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
6817 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-12 |
|
|
|
|