Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
16/05/22 13:26:51
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimice
6GK6022-0MS1.-....
Product
Imagen similar
RUGGEDCOM M2200NC ES UN CONMUTADOR GIGABIT ETHERNET MODULAR PARA MIL-STD TOTALMENTE ADMINISTRADO; ENCRIPTACION DE 56 BITS; HASTA 9 PUERTOS GIGABIT ETHERNET COBRE O FIBRA; MODULOS DE 2 PUERTOS PARA INCREIBLE FLEXIBILIDAD; ADMITE FIBRA MULTIMODO Y MONOMODO; CONMUTACION DE ALMACENAMIENTO Y RETRANSMISION SIN BLOQUEO; ADMITE CONECTORES LC PARA FIBRA, CONECTORES MICRO-D PARA COBRE
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK6022-0MS1.-....
Descripción de producto RUGGEDCOM M2200NC ES UN CONMUTADOR GIGABIT ETHERNET MODULAR PARA MIL-STD TOTALMENTE ADMINISTRADO; ENCRIPTACION DE 56 BITS; HASTA 9 PUERTOS GIGABIT ETHERNET COBRE O FIBRA; MODULOS DE 2 PUERTOS PARA INCREIBLE FLEXIBILIDAD; ADMITE FIBRA MULTIMODO Y MONOMODO; CONMUTACION DE ALMACENAMIENTO Y RETRANSMISION SIN BLOQUEO; ADMITE CONECTORES LC PARA FIBRA, CONECTORES MICRO-D PARA COBRE
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 39E / 5R0
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 5A002ENCA3
Hora de entrega 30 Día/Días
Peso neto (kg) 5,200 Kg
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
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2483
Group Code R321
País de origen Canada
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/10/13
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 5 EC000734
ETIM 6 EC000734
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
IDEA 4 6817
UNSPSC 15 43-22-26-12
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido