Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
22/05/22 3:29:34
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimice
6GK6040-0AT2.-....
Product
Imagen similar
RUGGEDCOM RS400 ES UN SERVIDOR DE DISPOSITIVOS SERIE PARA ENTORNOS INDUSTRIALES CON UN CONMUTADOR ETHERNET INTEGRADO TOTALMENTE ADMINISTRADO, DISENADO PARA FUNCIONAR CON FIABILIDAD EN ENTORNOS EXIGENTES ELECTRICA Y CLIMATICAMENTE. ENCRIPTACION DE 128 BITS; SERVIDOR SERIE DE 4 PUERTOS, CONMUTADOR ETHERNET ADMINISTRADO DE 4 PUERTOS Y MODEM V.90 OPCIONAL
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK6040-0AT2.-....
Descripción de producto RUGGEDCOM RS400 ES UN SERVIDOR DE DISPOSITIVOS SERIE PARA ENTORNOS INDUSTRIALES CON UN CONMUTADOR ETHERNET INTEGRADO TOTALMENTE ADMINISTRADO, DISENADO PARA FUNCIONAR CON FIABILIDAD EN ENTORNOS EXIGENTES ELECTRICA Y CLIMATICAMENTE. ENCRIPTACION DE 128 BITS; SERVIDOR SERIE DE 4 PUERTOS, CONMUTADOR ETHERNET ADMINISTRADO DE 4 PUERTOS Y MODEM V.90 OPCIONAL
Familia de producto RUGGEDCOM RS400
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 39F / 5R2
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 5A002ENCA3
Hora de entrega 50 Día/Días
Peso neto (kg) 1,700 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2611
Group Code R321
País de origen Canada
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/10/13
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 19-17-01-90
eClass 7.1 19-17-01-90
eClass 8 19-17-01-90
eClass 9 19-17-01-90
eClass 9.1 19-17-01-90
ETIM 5 EC001478
ETIM 6 EC001478
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
IDEA 4 6816
UNSPSC 15 43-22-26-11
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido