RUGGEDCOM MX5000 ES UNA PLATAFORMA MIL-STD DE ENRUTAMIENTO Y CONMUTACION DE ALTA DENSIDAD DE PUERTO, DISENADA PARA FUNCIONAR EN LOS ENTORNOS MAS EXIGENTES. RUGGEDCOM MX5000 PUEDE RESISTIR ALTOS NIVELES DE INTERFERENCIA ELECTROMAGNETICA, INTERFERENCIA DE RADIOFRECUENCIA Y UN AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA DE -40 CEL A +85 CEL. HASTA 48 10/100TX MICROD; HASTA 96 PUERTOS 10/100TX RJ45; HASTA 48 PUERTOS OPTICOS 100FX; HASTA 2 PUERTOS GIGABIT ETHERNET; LA OPTICA DE LARGA DISTANCIA PERMITE DISTANCIAS GIGABIT DE HASTA 90 KM; VARIOS TIPOS DE CONECTORES (ST Y LC)
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
6GK6050-0MM2.-.... |
Descripción de producto |
RUGGEDCOM MX5000 ES UNA PLATAFORMA MIL-STD DE ENRUTAMIENTO Y CONMUTACION DE ALTA DENSIDAD DE PUERTO, DISENADA PARA FUNCIONAR EN LOS ENTORNOS MAS EXIGENTES. RUGGEDCOM MX5000 PUEDE RESISTIR ALTOS NIVELES DE INTERFERENCIA ELECTROMAGNETICA, INTERFERENCIA DE RADIOFRECUENCIA Y UN AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA DE -40 CEL A +85 CEL. HASTA 48 10/100TX MICROD; HASTA 96 PUERTOS 10/100TX RJ45; HASTA 48 PUERTOS OPTICOS 100FX; HASTA 2 PUERTOS GIGABIT ETHERNET; LA OPTICA DE LARGA DISTANCIA PERMITE DISTANCIAS GIGABIT DE HASTA 90 KM; VARIOS TIPOS DE CONECTORES (ST Y LC)
|
Familia de producto |
RUGGEDCOM High Port Density Multi-Service Platform |
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
39E / 5R0 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : 5A002A2A2 / ECCN : 5A002ENCA3 |
Hora de entrega |
70 Día/Días |
Peso neto (kg) |
5,000 Kg |
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
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
Grupo de productos |
2624 |
Group Code |
R321 |
País de origen |
Canada |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/10/13 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
5 |
EC000734 |
ETIM |
6 |
EC000734 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
6817 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-12 |
|
|
|
|