Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
01/12/21 13:28:02
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6MD2321-1AA00-1AA0
Product
Imagen similar
Indicador de cortocircuito y defecto a tierra con indicación de sentido, medición de tensión vía divisor de tensión resist. según IEC 61869-11 e IEC 60044-7, versión convencional de transformador de tensión o 230 V para aplicaciones LV, para sensores de corriente Low Power según IEC 61869-10 e IEC 60044-8, 1 entrada digital, 2 salidas digitales, medición/cálculo de valores U, I, P, Q, S, f, cos phi, valores de contaje de energía, comunicación Modbus RTU, alimentación 24-250 V DC/230 V AC
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6MD2321-1AA00-1AA0
Descripción de producto Indicador de cortocircuito y defecto a tierra con indicación de sentido, medición de tensión vía divisor de tensión resist. según IEC 61869-11 e IEC 60044-7, versión convencional de transformador de tensión o 230 V para aplicaciones LV, para sensores de corriente Low Power según IEC 61869-10 e IEC 60044-8, 1 entrada digital, 2 salidas digitales, medición/cálculo de valores U, I, P, Q, S, f, cos phi, valores de contaje de energía, comunicación Modbus RTU, alimentación 24-250 V DC/230 V AC
Familia de producto SICAM FCM - Feeder Condition Monitor
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 35G / B10
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 40 Día/Días
Peso neto (kg) 0,260 Kg
Dimensión de empaquetado 105,00 x 140,00 x 60,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515640288
UPC No disponible
Commodity code 90303370
LKZ_FDB/ CatalogID PTD/EA
Grupo de productos 1375
Group Code U321
País de origen India
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 29/11/13
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-14-92-90
eClass 7.1 27-14-92-90
eClass 8 27-14-92-90
eClass 9 27-14-92-90
eClass 9.1 27-14-92-90
ETIM 5 EC002608
ETIM 6 EC002608
ETIM 7 EC001444
ETIM 8 EC004589
UNSPSC 15 32-15-17-05
|