Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
03/12/21 4:05:23
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6MD6641-.....-0...
Product
Imagen similar
HIGH VOLTAGE BAY CONTROL UNIT SIPROTEC 4 RELAY HOUSING SIZE 1/1 7XP20 COMPONENTS: PROCESSOR MODULE WITH POWER SUPPLY INPUT/OUTPUT MODULES WITH: 65 SINGLE-POINT INDICATIONS 42 1-POLE SINGLE COMMANDS 3 SINGLE COMMAND TO COMMON POTENTIAL 1 LIVE CONTACT, APPLICABLE AS NO CONTACT OR NC CONTACT, 3 X CURRENT, 4 X VOLTAGE VIA DIRECT C.T. INPUTS 2 MEASURING TRANSDUCER INPUTS CURRENT TRANSFORMER 1A
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6MD6641-.....-0...
Descripción de producto HIGH VOLTAGE BAY CONTROL UNIT SIPROTEC 4 RELAY HOUSING SIZE 1/1 7XP20 COMPONENTS: PROCESSOR MODULE WITH POWER SUPPLY INPUT/OUTPUT MODULES WITH: 65 SINGLE-POINT INDICATIONS 42 1-POLE SINGLE COMMANDS 3 SINGLE COMMAND TO COMMON POTENTIAL 1 LIVE CONTACT, APPLICABLE AS NO CONTACT OR NC CONTACT, 3 X CURRENT, 4 X VOLTAGE VIA DIRECT C.T. INPUTS 2 MEASURING TRANSDUCER INPUTS CURRENT TRANSFORMER 1A
Familia de producto SIPROTEC 6MD66 - 3xI 4xV, for transmission grids
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 35G / B11
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 20 Día/Días
Peso neto (kg) 11,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85363010
LKZ_FDB/ CatalogID SIP7.2
Grupo de productos 1326
Group Code U321
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 06/07/11
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido