Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
05/12/21 9:13:44
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6SL32.0-.YH32-.A.0
Product
Imagen similar
SINAMICS G120X Potencia asignada: 22 kW al 110% 60 s, 100% 240 s filtro antiparasitario para categoría C2 500-690 V 3 AC + 10/– 20%, 47-63 Hz Temperatura ambiente –20 a +45 °C Tamaño: FSD Grado de protección IP20/UL open Type
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
Número de artículo (número de mercado) 6SL32.0-.YH32-.A.0
Descripción de producto SINAMICS G120X Potencia asignada: 22 kW al 110% 60 s, 100% 240 s filtro antiparasitario para categoría C2 500-690 V 3 AC + 10/– 20%, 47-63 Hz Temperatura ambiente –20 a +45 °C Tamaño: FSD Grado de protección IP20/UL open Type
Familia de producto Convertidor de infraestructura SINAMICS G120X para HVAC/aguas/aguas residuales
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 32T / 357
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 3A999A
Hora de entrega 40 Día/Días
Peso neto (kg) 21,400 Kg
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
Commodity code 85044088
LKZ_FDB/ CatalogID D11.1SDSP
Grupo de productos 4R52
Group Code R220
País de origen Reino Unido
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/07/06
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido