Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
13/05/21 22:59:03
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6SL3511-0PE25-5AM0
Product
Imagen similar
SINAMICS G110D Accionamiento AC, sin circuito para reparación con Filtro de clase A con chopper de freno integrado con interfaz de bus AS-Interface 3AC380-500V+10/-10% 47-63Hz Potencia con sobrecarga elevada: 5,5 kW al 200 % 3 s, 150% 60 s, 100% 300S; temperatura del aire ambiente de -10 a +40 °C 210x 450x 240 (Al x An x P), FSC Grado de protección IP65 sin panel de mando
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6SL3511-0PE25-5AM0
Descripción de producto SINAMICS G110D Accionamiento AC, sin circuito para reparación con Filtro de clase A con chopper de freno integrado con interfaz de bus AS-Interface 3AC380-500V+10/-10% 47-63Hz Potencia con sobrecarga elevada: 5,5 kW al 200 % 3 s, 150% 60 s, 100% 300S; temperatura del aire ambiente de -10 a +40 °C 210x 450x 240 (Al x An x P), FSC Grado de protección IP65 sin panel de mando
Familia de producto Convertidores descentralizados SINAMICS G110D
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 32M / 368
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : 3D225 / ECCN : N
Hora de entrega 3 Día/Días
Peso neto (kg) 9,400 Kg
Dimensión de empaquetado 520,00 x 240,00 x 280,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169457453
UPC No disponible
Commodity code 85044084
LKZ_FDB/ CatalogID D11.1SD
Grupo de productos 2257
Group Code R220
País de origen Reino Unido
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 29/01/13
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-40-03
eClass 7.1 27-02-40-03
eClass 8 27-02-40-03
eClass 9 27-02-40-03
eClass 9.1 27-02-40-03
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...