Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
18/05/21 7:22:54
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6SL352.-.X..1-5A.0
Product
SINAMICS G115D, montado en pared potencia asignada: 1,5 kW 200% durante 3 s, 150% durante 57 s, 87% durante 240 s, filtro antiparasitario para cat. C2 380-480 V 3AC +10/-10 % 45-66 Hz temp. ambiente de –30 a +40 °C tamaño: FSA grado de protección IP65/66 / UL Type 4X
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
Número de artículo (número de mercado) 6SL352.-.X..1-5A.0
Descripción de producto SINAMICS G115D, montado en pared potencia asignada: 1,5 kW 200% durante 3 s, 150% durante 57 s, 87% durante 240 s, filtro antiparasitario para cat. C2 380-480 V 3AC +10/-10 % 45-66 Hz temp. ambiente de –30 a +40 °C tamaño: FSA grado de protección IP65/66 / UL Type 4X
Familia de producto SINAMICS G115D distributed drive system
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 32M / 368
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 35 Día/Días
Peso neto (kg) 7,400 Kg
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
Commodity code 85044088
LKZ_FDB/ CatalogID D31.2
Grupo de productos X01L
Group Code R220
País de origen Reino Unido
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 16/07/20
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Diboron trioxide

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido