Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
13/05/21 7:37:40
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6SL3562-6DF71-0RB1
Product
SERVOACCIONAMIENTO DESCENTRALIZADO SINAMICS S120M AH63, M(0)=5Nm, N(N)=3000 R/MIN, ENTRADA: DC 600V ENCODER ABSOLUTO 20 BIT REFRIG. NATURAL, IM B5, IM V1, IM V3 GRADO DE PROTECCION: IP65 EJE EQUILIBRADO CON MEDIA CHAVETA, TOLERANCIA N CON FRENO DE MANTENIMIENTO
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6SL3562-6DF71-0RB1
Descripción de producto SERVOACCIONAMIENTO DESCENTRALIZADO SINAMICS S120M AH63, M(0)=5Nm, N(N)=3000 R/MIN, ENTRADA: DC 600V ENCODER ABSOLUTO 20 BIT REFRIG. NATURAL, IM B5, IM V1, IM V3 GRADO DE PROTECCION: IP65 EJE EQUILIBRADO CON MEDIA CHAVETA, TOLERANCIA N CON FRENO DE MANTENIMIENTO
Familia de producto Servoaccionamento descentralizado SINAMICS S120M
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZD / 751
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 3A999A
Hora de entrega 25 Día/Días
Peso neto (kg) 13,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 804766156946
Commodity code 85015220
LKZ_FDB/ CatalogID D21MC
Grupo de productos 5185
Group Code R220
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 09/11/16
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-32-01
eClass 7.1 27-02-32-01
eClass 8 27-02-32-01
eClass 9 27-02-32-01
eClass 9.1 27-02-32-01
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
UNSPSC 15 39-12-20-03
|