Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
01/12/21 22:50:43
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6XV1801-6GH20
Product
Power Connecting Cable M12-90/M12-90 para la alimentación de la ET200, cable preconectorizado con conectores macho y hembra M12, código L, 4 polos, 2 m
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6XV1801-6GH20
Descripción de producto Power Connecting Cable M12-90/M12-90 para la alimentación de la ET200, cable preconectorizado con conectores macho y hembra M12, código L, 4 polos, 2 m
Familia de producto Cables de energía
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 36T / 5K1
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,190 Kg
Dimensión de empaquetado 1,00 x 1,00 x 1,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169857239
UPC 195125168664
Commodity code 85444290
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2427
Group Code R320
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 30/06/05
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-06-20-05
eClass 7.1 27-06-04-90
eClass 8 27-06-04-90
eClass 9 27-06-04-90
eClass 9.1 27-06-04-90
ETIM 5 EC001576
ETIM 6 EC001576
ETIM 7 EC001576
ETIM 8 EC001576
IDEA 4 1777
UNSPSC 15 26-12-16-29
|