Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
28/11/21 4:46:36
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
7KQ2501-4FA12
Product
Imagen similar
Type of Valve, vaporizer chamber and connectors for air: deep injection US-Version "pneumatic connection1/8"""" SW" injection volume: 0.4 ul (notch) material sample passage parts(piston+connector V4A (1.4571) material vaporizer chamber: V4A (1.4571) material lenticular gasket: Teflon 15 % glass filling (60 200degC) -green point
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7KQ2501-4FA12
Descripción de producto Type of Valve, vaporizer chamber and connectors for air: deep injection US-Version "pneumatic connection1/8"""" SW" injection volume: 0.4 ul (notch) material sample passage parts(piston+connector V4A (1.4571) material vaporizer chamber: V4A (1.4571) material lenticular gasket: Teflon 15 % glass filling (60 200degC) -green point
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 391 / 824
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99I
Hora de entrega 15 Día/Días
Peso neto (kg) 0,352 Kg
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
Commodity code 84818059
LKZ_FDB/ CatalogID PA30E-2
Grupo de productos 4682
Group Code R351
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 15/05/17
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
  No disponible
|