Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
07/12/21 16:32:21
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
7KQ2501-8GA13
Product
Imagen similar
-8GA13: Type of Valve, vaporizer chamber and connectors for air: 8 = deep injection and Glas- vaporizer Version PGC 302 pneumatic connection M7x0,75 injection volume: G = 0,6 ul (ring groove) material sample passage parts(piston+connector): A = V4A (1.4571) material vaporizer chamber: 1 = V4A material lenticular gasket: 3 = Teflon 25 % glass filling (200 - 450 degC) -red point
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7KQ2501-8GA13
Descripción de producto -8GA13: Type of Valve, vaporizer chamber and connectors for air: 8 = deep injection and Glas- vaporizer Version PGC 302 pneumatic connection M7x0,75 injection volume: G = 0,6 ul (ring groove) material sample passage parts(piston+connector): A = V4A (1.4571) material vaporizer chamber: 1 = V4A material lenticular gasket: 3 = Teflon 25 % glass filling (200 - 450 degC) -red point
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 391 / 824
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99I
Hora de entrega 20 Día/Días
Peso neto (kg) 0,352 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 84818059
LKZ_FDB/ CatalogID PA30E-2
Grupo de productos 4682
Group Code R351
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto no cumple RoHS
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
  No disponible
|