Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
05/12/21 15:25:35
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
7KT1663
Product
SENTRON, aparato de medida, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, equipo para perfil DIN, 3 fases, M-Bus, energía aparente/ activa/reactiva, autoalimentado, borne de tornillo
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7KT1663
Descripción de producto SENTRON, aparato de medida, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, equipo para perfil DIN, 3 fases, M-Bus, energía aparente/ activa/reactiva, autoalimentado, borne de tornillo
Familia de producto 7KT PAC1600 Measuring Devices
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 33B / 1DD
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 2 Día/Días
Peso neto (kg) 0,286 Kg
Dimensión de empaquetado 77,00 x 92,00 x 55,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4001869563589
UPC No disponible
Commodity code 90283019
LKZ_FDB/ CatalogID LV10
Grupo de productos 5765
Group Code P360
País de origen Italia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 06/11/17
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-14-23-16
eClass 7.1 27-14-23-16
eClass 8 27-14-23-16
eClass 9 27-14-23-16
eClass 9.1 27-14-23-16
ETIM 5 EC001506
ETIM 6 EC001506
ETIM 7 EC001506
ETIM 8 EC001506
|