Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
18/05/21 1:42:09
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
7MB1943-3BB60
Product
Imagen similar
Refrigerador de gas con compresor con 2 intercambiadores de calor de PVDF en conexión en paralelo; 2 bombas de manguera para la evacuación del condensado 2 filtros con sensor de humedad y electrónica de evaluación. Temp. ambiente: +10...40 °C Punto de rocío del gas: +5 °C conexión a red: 230 V AC, 50 Hz Caja para montaje en pared o montaje de 19" grado de protección: IP20 Dim. (An x Al x P): 483x268x348 mm
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7MB1943-3BB60
Descripción de producto Refrigerador de gas con compresor con 2 intercambiadores de calor de PVDF en conexión en paralelo; 2 bombas de manguera para la evacuación del condensado 2 filtros con sensor de humedad y electrónica de evaluación. Temp. ambiente: +10...40 °C Punto de rocío del gas: +5 °C conexión a red: 230 V AC, 50 Hz Caja para montaje en pared o montaje de 19" grado de protección: IP20 Dim. (An x Al x P): 483x268x348 mm
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 38Y / 8ZB
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 10 Día/Días
Peso neto (kg) 23,500 Kg
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
Commodity code 84186900
LKZ_FDB/ CatalogID PA11
Grupo de productos 4642
Group Code R351
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 29/06/17
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
  No disponible
|