Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
14/05/21 21:08:21
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
7MB1943-3CB11
Product
Imagen similar
CORROSION-RESISTANT SAMPLE GAS PUMP WITH HIGH FLOW CAPACITY ADJUSTABLE FLOW FROM 402 UP TO 780 L/H UNDER NORMATIVE COND. EXPLOSION PROTECTED ATEX II 2G EEX E II T3 VACUUM LIMIT 125 MBARA MAX. OPERATION OVER PRESSURE 1,5 BARG TYPE MEMBRANE PUMP, HEAD: PTFE, TURNED TO BELOW, DEGREE OF PROTECTION IP44, WITH MOUNTING SUPPORT, SUPPLY VOLTAGE 230 V, 50 HZ
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7MB1943-3CB11
Descripción de producto CORROSION-RESISTANT SAMPLE GAS PUMP WITH HIGH FLOW CAPACITY ADJUSTABLE FLOW FROM 402 UP TO 780 L/H UNDER NORMATIVE COND. EXPLOSION PROTECTED ATEX II 2G EEX E II T3 VACUUM LIMIT 125 MBARA MAX. OPERATION OVER PRESSURE 1,5 BARG TYPE MEMBRANE PUMP, HEAD: PTFE, TURNED TO BELOW, DEGREE OF PROTECTION IP44, WITH MOUNTING SUPPORT, SUPPLY VOLTAGE 230 V, 50 HZ
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 38Y / 8ZB
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : 9I99905 / ECCN : N
Hora de entrega 10 Día/Días
Peso neto (kg) 5,600 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 84148022
LKZ_FDB/ CatalogID PA11
Grupo de productos 4642
Group Code R351
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 30/06/17
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
  No disponible
|