Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
17/05/21 23:43:47
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
7MB1950-.....-....
Product
Imagen similar
Kit del aparato base GGA (analizador de gas del generador) con Calomat 6E redundante Diseño para la vigilancia de hidrógeno (turbogeneradores), componentes a medir: Ar/CO2 en aire, H2 en Ar/CO2, H2 en aire (rango med. más pequeño: 80-100%) . N.º serie Calomat: + 1 juego de documentación en carpeta 1 juego de documentación en CD-ROM
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
Número de artículo (número de mercado) 7MB1950-.....-....
Descripción de producto Kit del aparato base GGA (analizador de gas del generador) con Calomat 6E redundante Diseño para la vigilancia de hidrógeno (turbogeneradores), componentes a medir: Ar/CO2 en aire, H2 en Ar/CO2, H2 en aire (rango med. más pequeño: 80-100%) . N.º serie Calomat: + 1 juego de documentación en carpeta 1 juego de documentación en CD-ROM
Familia de producto Set GGA
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 38Y / 8ZB
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99I
Hora de entrega 70 Día/Días
Peso neto (kg) 69,000 Kg
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
Commodity code 90271010
LKZ_FDB/ CatalogID PA30
Grupo de productos 4642
Group Code R351
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto no cumple RoHS
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-15-15-01
eClass 7.1 27-15-15-01
eClass 8 27-15-15-01
eClass 9 27-15-15-01
eClass 9.1 27-15-15-01
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido