Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
11/05/21 23:20:33
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
7MB1955-.....-....
Product
KIT analizador de biogás, la solución modular para el análisis de gases para el control continuo del proceso de gases de proceso biogenéticos (biogás,gas de planta de depuración, gas de vertedero) Equipamiento básico: - Robusta caja mural con puerta transparente y ventilador del armario - La caja de 3 piezas permite un mantenimiento sencillo - Dimensiones: (An x Al x P): aprox. 600 x 781 x 600 (mm) - Grado de protección: IP54 - Parallamas y llave de condensado en la entrada del analizador de gas - Dispositivo de vigilancia de caudal en la salida del gas con contacto (*)
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7MB1955-.....-....
Descripción de producto KIT analizador de biogás, la solución modular para el análisis de gases para el control continuo del proceso de gases de proceso biogenéticos (biogás,gas de planta de depuración, gas de vertedero) Equipamiento básico: - Robusta caja mural con puerta transparente y ventilador del armario - La caja de 3 piezas permite un mantenimiento sencillo - Dimensiones: (An x Al x P): aprox. 600 x 781 x 600 (mm) - Grado de protección: IP54 - Parallamas y llave de condensado en la entrada del analizador de gas - Dispositivo de vigilancia de caudal en la salida del gas con contacto (*)
Familia de producto Set BGA
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 38Y / 8ZB
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99I
Hora de entrega 60 Día/Días
Peso neto (kg) 34,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 90271010
LKZ_FDB/ CatalogID PA30
Grupo de productos 4642
Group Code R351
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto no cumple RoHS
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
  No disponible
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido