Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
12/05/21 18:29:39
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
7MC1000-3BA2.
Product
Imagen similar
TERMO. DE RESISTENCIA PARA HUMO Longitud de inmersión: 711 ... 1000 mm Initial:1000 1 RESISTENCIA DE MEDIDA PT EMBUTIDA EN CERAMICA
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Aclarar con PM
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7MC1000-3BA2.
Descripción de producto TERMO. DE RESISTENCIA PARA HUMO Longitud de inmersión: 711 ... 1000 mm Initial:1000 1 RESISTENCIA DE MEDIDA PT EMBUTIDA EN CERAMICA
Familia de producto Termorresistencias para humos con cabezal de conexión
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Aclarar con PM
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 39B / 8TO
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 13 Día/Días
Peso neto (kg) 1,500 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 90251900
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-2
Grupo de productos 4780
Group Code R3P0
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 07/07/17
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-20-02-14
eClass 7.1 27-20-02-14
eClass 8 27-20-02-14
eClass 9 27-20-02-14
eClass 9.1 27-20-02-14
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido