CAMISA TERMOPAR CON LÍNEA EQUIPOTENCIAL LONGITUD NOMINAL 100MM.LÍNEA EQUIPOTENCIAL L2KK; DIÁMETRO CAMISA 1,5 MM.
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
7MC2027-1BA30 |
Descripción de producto |
CAMISA TERMOPAR CON LÍNEA EQUIPOTENCIAL LONGITUD NOMINAL 100MM.LÍNEA EQUIPOTENCIAL L2KK; DIÁMETRO CAMISA 1,5 MM.
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos |
Fecha efectiva de PLM |
Eliminación de producto desde: 0 |
Notas |
Aclarar con PM
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
39B / 8TO |
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
13 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,300 Kg |
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
90251900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-2 |
Grupo de productos |
4780 |
Group Code |
R3P0 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 07/07/17 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-20-02-14 |
eClass |
7.1 |
27-20-02-14 |
eClass |
8 |
27-20-02-14 |
eClass |
9 |
27-20-02-14 |
eClass |
9.1 |
27-20-02-14 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|