Transmisor de presión SITRANS LH100 para la medida de nivel hidrostático por inmersión, alimentación a 2 hilos, 4...20 mA, material de la caja: no. mat. 1.4404 (316L), cabezal de medición Al2O3 de cerámica (96%) con un cable HD-PE incorporado
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
7MF1572-..... |
Descripción de producto |
Transmisor de presión SITRANS LH100 para la medida de nivel hidrostático por inmersión, alimentación a 2 hilos, 4...20 mA, material de la caja: no. mat. 1.4404 (316L), cabezal de medición Al2O3 de cerámica (96%) con un cable HD-PE incorporado
|
Familia de producto |
SITRANS LH100 para nivel hidrostático |
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
39A / 8P4 |
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
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,300 Kg |
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
90261029 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-1 |
Grupo de productos |
4778 |
Group Code |
R3P0 |
País de origen |
Suiza |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conformidad RoHS en aclaración |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-20-05-16 |
eClass |
7.1 |
27-20-05-16 |
eClass |
8 |
27-20-05-16 |
eClass |
9 |
27-20-05-16 |
eClass |
9.1 |
27-20-05-16 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|