Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
06/05/21 7:55:54
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
7MF9412-1C.
Product
Imagen similar
Manifold de 2 vias con conexion por brida, para el montaje de brida en transmisores para presion absoluta y diferencial. Materia: acero inoxidable N de mat. 1.4404/315L; presion relativa de servicio 420 bar. Clasificacion segun la Directiva de equipos a presion para gases 1, liquidos 1, art. 3.3 sep
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
Número de artículo (número de mercado) 7MF9412-1C.
Descripción de producto Manifold de 2 vias con conexion por brida, para el montaje de brida en transmisores para presion absoluta y diferencial. Materia: acero inoxidable N de mat. 1.4404/315L; presion relativa de servicio 420 bar. Clasificacion segun la Directiva de equipos a presion para gases 1, liquidos 1, art. 3.3 sep
Familia de producto Manifold de válvulas de 2, 3 y 5 vías para caja protectora
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 39C / 8P6
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 18 Día/Días
Peso neto (kg) 2,400 Kg
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
Commodity code 84818073
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-1
Grupo de productos 4775
Group Code R3P0
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conformidad RoHS en aclaración
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-20-06-91
eClass 7.1 27-20-06-91
eClass 8 27-20-06-91
eClass 9 27-20-06-91
eClass 9.1 27-20-06-91
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido