Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
07/12/21 4:09:48
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
7ML5201-....
Product
Imagen similar
SITRANS LU150 Transmisor de nivel ultrasónico: medición continua, sin contacto, rango 5 m (16.4 ft). Monitorea el nivel de materiales líquidos y lodos. Aplicación básica de medición de nivel.
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Para este producto está disponible un sucesor: 7ML51..-.....-....
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7ML5201-....
Descripción de producto SITRANS LU150 Transmisor de nivel ultrasónico: medición continua, sin contacto, rango 5 m (16.4 ft). Monitorea el nivel de materiales líquidos y lodos. Aplicación básica de medición de nivel.
Familia de producto SITRANS LU150
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Para este producto está disponible un sucesor: 7ML51..-.....-....
Información de sucesor
Succesor 7ML51..-.....-....
Descripción del sucesor SITRANS Probe LU240 Transmisor de nivel ultrasónico: medición continua, sin contacto, rango 12 m (40 ft). Monitorea el nivel, volumen, y caudal volumétrico en canal abierto de líquidos, lodos y sólidos. Asistentes de arranque rápido fáciles de usar y registro de datos incorporados.
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 39H / 8L1
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Hora de entrega 16 Día/Días
Peso neto (kg) 1,600 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 90261029
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-4
Grupo de productos 4711
Group Code R3P5
País de origen Canada
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 20/07/17
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-20-05-06
eClass 7.1 27-20-05-06
eClass 8 27-20-05-06
eClass 9 27-20-05-06
eClass 9.1 27-20-05-06
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido