Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
01/12/21 16:57:22
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
7ML5670-.....-....
Product
Imagen similar
SITRANS LC300 Transmisor de nivel capacitivo, variante con varilla: medición continua, con contacto, monitorea el nivel o la interfase de líquidos y sólidos. Extensiones opcionales hasta 5 m (16.40 ft).
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
Número de artículo (número de mercado) 7ML5670-.....-....
Descripción de producto SITRANS LC300 Transmisor de nivel capacitivo, variante con varilla: medición continua, con contacto, monitorea el nivel o la interfase de líquidos y sólidos. Extensiones opcionales hasta 5 m (16.40 ft).
Familia de producto SITRANS LC300
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 39J / 8L3
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Hora de entrega 10 Día/Días
Peso neto (kg) 2,000 Kg
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
Commodity code 90261029
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-4
Grupo de productos 4717
Group Code R3P5
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 20/07/17
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-20-05-03
eClass 7.1 27-20-05-03
eClass 8 27-20-05-03
eClass 9 27-20-05-03
eClass 9.1 27-20-05-03
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido