Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
06/12/21 11:39:23
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
7ML5740-2AA01-0A
Product
Imagen similar
The SITRANS RD200 is a universal input, panel mount remote digital display for process instrumentation. RD200 12-36 VDC DISPLAY
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7ML5740-2AA01-0A
Descripción de producto The SITRANS RD200 is a universal input, panel mount remote digital display for process instrumentation. RD200 12-36 VDC DISPLAY
Familia de producto SITRANS RD200
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 39J / 8LO
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99I
Hora de entrega 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,385 Kg
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
Commodity code 85312095
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-7
Grupo de productos 4723
Group Code R3P5
País de origen Estados Unidos de América
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 30/12/99
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-21-03-01
eClass 7.1 27-21-03-01
eClass 8 27-21-03-01
eClass 9 27-21-03-01
eClass 9.1 27-21-03-01
ETIM 5 EC011541
ETIM 6 EC011541
ETIM 7 EC011541
ETIM 8 EC011541
|