Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
28/11/21 6:37:37
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
7SJ6611-5EB90-1FA0 L0R
Product
Imagen similar
MULTIFUNCTION PROTECTIVE RELAY CASE 1/3 19", 4 X U, 4 X I, 16BI, 7BO,1 LIVE-STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A, IN = 1A (MIN.= 0.05A) SUPPLY VOLTAGE: 110 TO 250V DC,115 TO 230V AC TRIGG.LEVEL BINARY INPUT DC 69V FLUSH MOUNTING CASE, SPRING TYPE TERMINALS LANGUAGE: ENGLISH, 50/60HZ SYSTEM PORT: IEC 61850, 100 MBIT ETHERNET, ELECTRICAL, DOUBLE, RJ45-CONNECTOR WITHOUT SERVICE PORT MEASURING: FAULT RECORDING FUNCTIONALITY: BASIC VERSION WITHOUT AUTO-RECLOSURE WITHOUT FAULT LOCATOR WITHOUT SYNCHRONIZATION
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7SJ6611-5EB90-1FA0 L0R
Descripción de producto MULTIFUNCTION PROTECTIVE RELAY CASE 1/3 19", 4 X U, 4 X I, 16BI, 7BO,1 LIVE-STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A, IN = 1A (MIN.= 0.05A) SUPPLY VOLTAGE: 110 TO 250V DC,115 TO 230V AC TRIGG.LEVEL BINARY INPUT DC 69V FLUSH MOUNTING CASE, SPRING TYPE TERMINALS LANGUAGE: ENGLISH, 50/60HZ SYSTEM PORT: IEC 61850, 100 MBIT ETHERNET, ELECTRICAL, DOUBLE, RJ45-CONNECTOR WITHOUT SERVICE PORT MEASURING: FAULT RECORDING FUNCTIONALITY: BASIC VERSION WITHOUT AUTO-RECLOSURE WITHOUT FAULT LOCATOR WITHOUT SYNCHRONIZATION
Familia de producto SIPROTEC 7SJ66 - Protección de sobreintensidad
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 35G / B11
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Hora de entrega 15 Día/Días
Peso neto (kg) 5,100 Kg
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
Commodity code 85363010
LKZ_FDB/ CatalogID SIPROTEC
Grupo de productos 1321
Group Code U321
País de origen India
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 25/04/14
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
UNSPSC 15 32-15-17-05
|