Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
04/12/21 23:59:05
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
7SJ8081-5EB90-1FC0 L0A
Product
Imagen similar
protección sobreintensidad tiempo inverso carcasa 1/6 19", 4 x I, 3 × U, 11 BI, 5 BO (2 conmutados), 1 contacto energizado, entradas de medida: Iph = 1 A/5 A, Ie = 1 A/5 A, tensión auxiliar nominal: de 60 a 250 V DC,115 V AC, 230 V AC carcasa para montaje empotrado, bornes de tornillo región mundo, IEC / ANSI, idioma inglés (modificable), lámina frontal estándar, interfaz de sistema puerto B (parte inferior del equipo, cara posterior) esclavo PROFIBUS DP, RS 485 eléctr. sin interfaz de sistema puerto A, medición: perturbografía funcionalidad: versión básica + paquete de(*)
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7SJ8081-5EB90-1FC0 L0A
Descripción de producto protección sobreintensidad tiempo inverso carcasa 1/6 19", 4 x I, 3 × U, 11 BI, 5 BO (2 conmutados), 1 contacto energizado, entradas de medida: Iph = 1 A/5 A, Ie = 1 A/5 A, tensión auxiliar nominal: de 60 a 250 V DC,115 V AC, 230 V AC carcasa para montaje empotrado, bornes de tornillo región mundo, IEC / ANSI, idioma inglés (modificable), lámina frontal estándar, interfaz de sistema puerto B (parte inferior del equipo, cara posterior) esclavo PROFIBUS DP, RS 485 eléctr. sin interfaz de sistema puerto A, medición: perturbografía funcionalidad: versión básica + paquete de(*)
Familia de producto SIPROTEC 7SJ80 - Protección de sobreintensidad de tiempo inverso
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 35G / B10
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 20 Día/Días
Peso neto (kg) 4,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515638551
UPC No disponible
Commodity code 85363010
LKZ_FDB/ CatalogID SIPROTEC
Grupo de productos 1331
Group Code U321
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 29/09/08
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-14-92-90
eClass 7.1 27-14-92-90
eClass 8 27-14-92-90
eClass 9 27-14-92-90
eClass 9.1 27-14-92-90
ETIM 5 EC002608
ETIM 6 EC002608
ETIM 7 EC002608
ETIM 8 EC002608
UNSPSC 15 32-15-17-05
|