Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
06/12/21 18:33:47
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
7SR1915-1HA87-2CA0
Product
Imagen similar
Capa 7SR191, banco de condensadores relé de protección, carcasa de E/S y placa: 4 TC, 3 TT, 3 entradas binarias/5 salidas binarias, 10 LED, entrada de medida : 1/5 A, 50/60 Hz, 40-160 V, tensión auxiliar: 80-250 V DC, umbral de entrada binaria 88 V DC, interfaz de comunicación: versión estándar: puerto USB frontal , puerto posterior RS 485 más Ethernet dúplex ópt. posterior (2) (caja E6), IEC 60870-5-103, Modbus RTU, DNP3 e IEC 61850, pulsadores, flechas abajo + derecha
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7SR1915-1HA87-2CA0
Descripción de producto Capa 7SR191, banco de condensadores relé de protección, carcasa de E/S y placa: 4 TC, 3 TT, 3 entradas binarias/5 salidas binarias, 10 LED, entrada de medida : 1/5 A, 50/60 Hz, 40-160 V, tensión auxiliar: 80-250 V DC, umbral de entrada binaria 88 V DC, interfaz de comunicación: versión estándar: puerto USB frontal , puerto posterior RS 485 más Ethernet dúplex ópt. posterior (2) (caja E6), IEC 60870-5-103, Modbus RTU, DNP3 e IEC 61850, pulsadores, flechas abajo + derecha
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 35R / B15
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 15 Día/Días
Peso neto (kg) 3,200 Kg
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
Commodity code 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID PTD/EA
Grupo de productos 1346
Group Code U321
País de origen India
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 30/05/13
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
  No disponible
|